Menu  Rechercher

Ressort de traction 12.7 mm 0.70 Nmm Acier inoxydable

This extension spring is made from stainless steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.7 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Article de code:

1217551

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 3,3439 €
150 - 299 3,1642 €
300 + 3,0813 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

100,32 €

30 x 3,3439 €

Informations utiles

Documents