Menu  Rechercher

Ressort de traction 19.1 mm 0.88 Nmm Acier inoxydable

This extension spring is made from stainless steel with a length of 127 mm an outside diameter of 19.05 mm and 0.88 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Article de code:

1217561

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 5,5132 €
150 - 299 5,2231 €
300 + 5,0711 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

165,40 €

30 x 5,5132 €

Informations utiles

Documents