110110060E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 7,9706 € |
Code produit | 8301409000 |
---|---|
Longueur de came | 45.0 mm |
Longueur de came | 1.772 in |
Emprise | 8.5 mm |
Emprise | 0.335 in |
Longueur de poignée | 74.0 mm |
Longueur de poignée | 2.913 in |
Longueur du trou de montage | 22.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.874 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Matière | Zamak |
Finition | Sans finition |
Clés | Sans clé |
Style de loquet | Cam Latch |
Type de clé | Clé sans cylindre |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.