165113210
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 19 | 5,5075 € |
20 + | 3,9339 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finition | Chromé |
---|---|
Matière de came | Acier |
Matière de la poignée | Alliage zinc |
Matière logement | Zamak |
Matière du loquet | Zamac |
Type de poignée | Bouton à ailettes à clef |
Emprise | 16.0 mm |
Emprise | 0.63 in |
Longueur du trou de montage | 16.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.638 in |
Largeur du trou de montage | 14.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.559 in |
Longueur de came | 29.0 mm |
Longueur de came | 1.142 in |
Inclut | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Type de clé | Clés différentes |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.