Menu  Rechercher

Loquet à bouton 19.5 mm Zamac

Les mini verrous à came avec bouton à ailettes et fixation facile par clips sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes. Ces verrous sont actionnés manuellement sans clé et sont fabriqués en alliage de zinc avec une finition chromée.
Article de code:

1661121E

14 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 11,1426 €
50 + 7,959 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

11,14 €

1 x 11,1426 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Chromé
Matière de came Alliage zinc
Matière de la poignée Alliage zinc
Matière logement Alliage zinc
Matière du loquet Zamac
Type de poignée Poignée bouton
Emprise 19.5 mm
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Largeur du trou de montage 14.2 mm
Longueur de came 38.0 mm
Inclut Nothing Included
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter