Menu  Rechercher

Loquet à bouton 13.5 mm Zamac Noir

Les mini verrous à came avec bouton à ailettes et fixation facile par clips sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes. Ces verrous sont actionnés manuellement sans clé et sont fabriqués en alliage de zinc avec une finition revêtement poudre noire.
Article de code:

1661210E

363 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 11,1426 €
50 + 7,959 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

11,14 €

1 x 11,1426 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Revêtement poudre noire
Matière de came Acier
Matière de la poignée Zamac
Matière logement Zamak
Matière du loquet Zamac
Type de poignée Bouton à ailettes
Emprise 13.5 mm
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Largeur du trou de montage 14.2 mm
Longueur de came 29.0 mm
Inclut No Includes
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter