Menu  Rechercher

Loquet à bouton Mini verrou à came 16.2 mm 14.2 mm Zamak

Les mini verrous à came avec bouton à ailettes et fixation facile par clips sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes. Ces verrous sont actionnés manuellement sans clé et sont fabriqués en Zamac avec un revêtement poudre noire.
Article de code:

5661202011E

29 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,2827 €
100 - 499 1,6305 €
500 + 1,5266 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

2,28 €

1 x 2,2827 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Revêtement peinture poudre
Matière de came Acier
Matière de la poignée PA
Matière logement PA
Matière du loquet Zamak
Type de poignée Bouton à ailettes
Emprise 20.5 mm
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Largeur du trou de montage 14.2 mm
Longueur de came 35.0 mm
Inclut No Includes
Type de clé Pas de clé
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter