Menu  Rechercher

Ferrite RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Noir

This wound ferrite bead has a height of 5.2 mm | 0.205 in.
Référence Essentra :

10319611

Référence du fabricant:

RRH8-2-40-K5B

713 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 1999 0,2286 €
2000 + 0,2058 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

114,30 €

500 x 0,2286 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Longueur de l'insert 10.0 mm
Code produit 8504901100
Diamètre d'insert 5.2 mm
Diamètre total 5.2 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter