Menu  Rechercher

Ferrite à souder 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 32 Ω at 25 MHz and impedance of 51 Ω at 100 MHz.
Article de code:

RRHL25-40-8T52

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5000 - 19999 0,0462 €
20000 + 0,0416 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 5000

Prix total :

231,00 €

5000 x 0,0462 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète K5B RMS-303
Longueur de l'insert 4.0 mm
Code produit 8504901100
Diamètre d'insert 2.5 mm
Diamètre total 4.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter