Menu  Rechercher

Ferrite RMS-303 263 Ω 10.0 mm (L) Noir

This PCB multiline suppressor ferrite bead has a 171 Ω 25 MHz and 263 Ω 100 MHz impedance. It is supplied with tinned copper jumper wires which complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are oxygen free high conductivity copper with a 95/5 tin lead coating. Made of A5 material.
Article de code:

RSH6-76100-50A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 799 0,705 €
800 + 0,6345 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

141,00 €

200 x 0,705 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète K5B A5
Longueur de l'insert 10.0 mm
Code produit 8504901100
Diamètre d'insert 7.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter