Menu  Rechercher

Ferrite toroïde 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω A5 RMS-303

Ce manchon de ferrite toroïdal est fourni sans boîtier.
Article de code:

RT-200-120-100

168 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
84 - 335 0,6236 €
336 + 0,5612 €
Qté par sac standard : 84

Commande par lots de 84

Prix total :

52,38 €

84 x 0,6236 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète A5
Longueur de l'insert 12.0 mm
Code produit 8504901100
Diamètre d'insert 12.0 mm
Longueur totale 20.0 mm
Diamètre total 20.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter