Menu  Rechercher

Fixateur de tube

En stock

Le fixateur de tube est utilisé pour maintenir deux tubes télescopiques en place.

Facile à installer : percez un trou de 1/4 de pouce dans votre tube. Cela permet au fixateur de tube de se clipser facilement en place.

Le fixateur est doté d'une goupille métallique qui lui confère une résistance accrue. Ce fixateur peut également être réutilisé, ce qui le rend très économique.

  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleur : gris

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Longueur de la broche Ajouter au panier
0,7561 € - 2,0518 € 27300 En stock
PP
28.0 mm
0,6944 € - 1,8861 € 39400 En stock
PP
25.0 mm
Fixateur de tubes 6.0 mm 28.0 mm Gris foncé

10280300

Gamme de prix
2,0518 € - 0,7561 €

Niveaux de stock
27300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris foncé
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    28.0 mm
  • Taille minimale de tube compatible
    22.2 mm
Fixateur de tubes 6.0 mm 25.0 mm Gris foncé

10280294

Gamme de prix
1,8861 € - 0,6944 €

Niveaux de stock
39400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris foncé
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Diamètre broche
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    25.0 mm
  • Taille minimale de tube compatible
    19.1 mm