Menu  Rechercher

Fixateur de tubes 6.0 mm 28.0 mm Gris

Tube Locks secure two telescopic tubes into position by snapping the pin through the tubes. The attached metal pin provides additional strength to these reusable locks. You may be required to drill a 1/4” hole through the tubes to enable the lock.
Référence Essentra :

10280300

Référence du fabricant:

497453

17695 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 99 2,0136 €
100 - 999 1,976 €
1000 - 999 0,742 €
1000 + 0,7282 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

197,60 €

100 x 1,976 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Matière complète Polypropylène
Diamètre broche 6.0 mm
Longueur de la broche 28.0 mm
Taille minimale de tube compatible 22.2 mm
Taille maximale de tube compatible 25.4 mm
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter