Menu  Rechercher

Fixation One-Touch - bridage à billes

En cours de production

Les fixations One-Touch avec bridage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en position et, lorsque l’on appuie dessus, il entre en contact avec l’objet à serrer, en le verrouillant fermement en place. Lorsque la fixation est de nouveau tirée, le palier à billes libère l’élément, permettant de le retirer facilement.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
  • Elles se composent d'un corps, d'un ressort et d'un palier à billes.
  • Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
d2 Tou(te)s
d3 Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
h1 Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Force de maintien N Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Shear strength N Tou(te)s
Matière Tou(te)s
Type Tou(te)s
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de maintien N d2 Shear strength N Matière h1 d3 Type Ajouter au panier
41,1166 € - 54,8222 € Demander le délai de livraison ici
8.0
Acier
16.0
Locating Bush and Receiver
41,1166 € - 54,8222 € Demander le délai de livraison ici
8.0
Acier
16.0
Locating Bush and Receiver
69,4474 € - 92,5965 € Demander le délai de livraison ici
34.0
Acier inoxydable
34.0
Quarter Turn Lock
24,6699 € - 32,8933 € Demander le délai de livraison ici
8.0
Acier
14.0
Locating Bush and Receiver
51,1818 € - 68,2424 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Acier
25.0
Quarter Turn Lock
42,9584 € - 57,2779 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Acier
25.0
Quarter Turn Lock
66,7113 € - 88,9485 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Acier inoxydable
25.0
Quarter Turn Lock
24,6699 € - 32,8933 € Demander le délai de livraison ici
8.0
Acier
14.0
Locating Bush and Receiver
45,7021 € - 60,9362 € Demander le délai de livraison ici
11.0
Acier inoxydable
32.0
Push Button Lock
43,8603 € - 58,4804 € Demander le délai de livraison ici
11.0
Acier inoxydable
19.0
Push Button Lock
44,7774 € - 59,7032 € Demander le délai de livraison ici
34.0
Acier
34.0
Quarter Turn Lock
53,9254 € - 71,9006 € Demander le délai de livraison ici
34.0
Acier
34.0
Quarter Turn Lock
Fixation en une touche M20 x 1.5 45..0 Acier

20190347

Gamme de prix
54,8222 € - 41,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Matière
    Acier
Fixation en une touche M20 x 1.5 45.0 Acier

20190330

Gamme de prix
54,8222 € - 41,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Matière
    Acier
Fixation en une touche M3 x 0.5 28.0 Acier inoxydable

20190750

Gamme de prix
92,5965 € - 69,4474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Fixation en une touche M16 x 1.5 29.0 Acier

20190354

Gamme de prix
32,8933 € - 24,6699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Matière
    Acier
Fixation en une touche M2 x 0.4 23.0 Acier

20190736

Gamme de prix
68,2424 € - 51,1818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Matière
    Acier
Fixation en une touche M2 x 0.4 23.0 Acier

20190576

Gamme de prix
57,2779 € - 42,9584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Matière
    Acier
Fixation en une touche M2 x 0.4 23.0 Acier inoxydable

20190743

Gamme de prix
88,9485 € - 66,7113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Fixation en une touche M16 x 1.5 29.0 Acier

20190361

Gamme de prix
32,8933 € - 24,6699 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Tensile strength N
    1800.0
  • Matière
    Acier
Fixation en une touche M16 x 1.0 23.0 Acier inoxydable

20190699

Gamme de prix
60,9362 € - 45,7021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0
  • d4
    19.0
  • h3
    8.5
Fixation en une touche M16 x 1.0 23.0 Acier inoxydable

20190569

Gamme de prix
58,4804 € - 43,8603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • Tensile strength N
    250.0
  • Matière
    Acier inoxydable
Fixation en une touche M3 x 0.5 28.0 Acier

20191979

Gamme de prix
59,7032 € - 44,7774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Matière
    Acier
Fixation en une touche M3 x 0.5 28.0 Acier

20190767

Gamme de prix
71,9006 € - 53,9254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Tensile strength N
    400.0
  • Matière
    Acier