20190576
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 56,21 € |
10 - 19 | 50,589 € |
20 - 49 | 47,7785 € |
50 - 99 | 44,968 € |
100 + | 42,1575 € |
Pour épaisseur | 6-10 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 tol. h9 | 14.0 |
d2 | 25.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 21.0 |
d6 | M2 x 0.4 |
h1 | 23.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 5.5 |
Force de maintien N | 7.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Matière | Acier |
Code produit | 8466209800 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.