Menu  Rechercher

Fixation en une touche M16 x 1.0 23.0 Acier inoxydable

La fixation One-Touch avec bridage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20190699

Référence du fabricant:

20190699

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 60,9362 €
10 - 19 54,8425 €
20 - 49 51,7957 €
50 - 99 48,7489 €
100 + 45,7021 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

60,94 €

1 x 60,9362 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M16 x 1.0
d2 11.0
d3 32.0
d4 19.0
h3 8.5
Tensile strength N 250.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter