Menu  Rechercher

Fixation en une touche M3 x 0.5 28.0 Acier

La fixation One-Touch avec bridage à billes est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un poussoir à ressort qui enclenche une série de paliers à billes lorsque la fixation est insérée dans le trou. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20191979

Référence du fabricant:

20191979

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 59,7032 €
10 - 19 53,7328 €
20 - 49 50,7477 €
50 - 99 47,7625 €
100 + 44,7774 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

59,70 €

1 x 59,7032 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour épaisseur 6-14
For pin dia. 8.0
d1 tol. h9 18.0
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 28.0
h2 10.0
l1 5.5
Force de maintien N 9.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 400.0
Matière Acier
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter