Menu  Rechercher

Fixation One-Touch - verrouillage à came

En cours de production

Les fixations One-Touch avec verrouillage à came sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’une came. Le ressort maintient la came en place et, lorsque le levier est déplacé à 45 de sa position, il pivote autour d’un point pour enclencher le verrou ou le désengager. La came se libère lorsque la fixation est tirée de nouveau, permettant de retirer facilement l’objet.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Le ressort maintient la came en place et, lorsque le levier est déplacé à 45 de sa position, il pivote autour d’un point pour enclencher le verrou ou le désengager en sécurité.
  • La came se libère lorsque la fixation est tirée de nouveau, permettant de retirer facilement l’objet.
  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 130 C.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d1 -0.04|-0.08 d2 tol. H9 d3 Type Pour épaisseur m1 Ajouter au panier
46,635 € - 62,18 € Demander le délai de livraison ici
15.5
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
M2 x 0.4
48,42 € - 64,56 € Demander le délai de livraison ici
23.0
8.0
18.0
34.0
Low Height
12-20
M3 x 0.5
54,705 € - 72,94 € Demander le délai de livraison ici
15.5
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
M2 x 0.4
49,3275 € - 65,77 € Demander le délai de livraison ici
23.0
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
12-20
M3 x 0.5
58,2975 € - 77,73 € Demander le délai de livraison ici
17.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
M3 x 0.5
35,8725 € - 47,83 € Demander le délai de livraison ici
23.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
M3 x 0.5
34,9725 € - 46,63 € Demander le délai de livraison ici
15.5
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
M2 x 0.4
46,635 € - 62,18 € Demander le délai de livraison ici
17.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
M3 x 0.5
58,2975 € - 77,73 € Demander le délai de livraison ici
23.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
M3 x 0.5
46,635 € - 62,18 € Demander le délai de livraison ici
15.5
5.0
14.0
25.0
Low Height - Hex Key
6-10
M2 x 0.4
49,3275 € - 65,77 € Demander le délai de livraison ici
17.0
8.0
18.0
34.0
Low Height - Hex Key
6-14
M3 x 0.5
35,8725 € - 47,83 € Demander le délai de livraison ici
17.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
6-14
M3 x 0.5
48,42 € - 64,56 € Demander le délai de livraison ici
17.0
8.0
18.0
34.0
Low Height
6-14
M3 x 0.5
46,635 € - 62,18 € Demander le délai de livraison ici
23.0
8.0
18.0
34.0
T-Handle Grip
12-20
M3 x 0.5
44,85 € - 59,80 € Demander le délai de livraison ici
15.5
5.0
14.0
25.0
T-Handle Grip
6-10
M2 x 0.4
Fixation en une touche M2 x 0.4 5.0 Acier inoxydable

20190439

Gamme de prix
62,18 € - 46,635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    6-10
  • Force de maintien N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190453

Gamme de prix
64,56 € - 48,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Low Height
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    12-20
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M2 x 0.4 5.0 Acier inoxydable

20190804

Gamme de prix
72,94 € - 54,705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Pour épaisseur
    6-10
  • Force de maintien N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190842

Gamme de prix
65,77 € - 49,3275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Low Height - Hex Key
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    12-20
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190811

Gamme de prix
77,73 € - 58,2975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Pour épaisseur
    6-14
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190392

Gamme de prix
47,83 € - 35,8725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Pour épaisseur
    12-20
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M2 x 0.4 5.0 Acier inoxydable

20190378

Gamme de prix
46,63 € - 34,9725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Pour épaisseur
    6-10
  • Force de maintien N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190415

Gamme de prix
62,18 € - 46,635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    6-14
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190828

Gamme de prix
77,73 € - 58,2975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Pour épaisseur
    12-20
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M2 x 0.4 5.0 Acier inoxydable

20190613

Gamme de prix
62,18 € - 46,635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Low Height - Hex Key
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    6-10
  • Force de maintien N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190835

Gamme de prix
65,77 € - 49,3275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Low Height - Hex Key
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    6-14
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190385

Gamme de prix
47,83 € - 35,8725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Plastique
  • Pour épaisseur
    6-14
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190446

Gamme de prix
64,56 € - 48,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Low Height
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    6-14
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

20190422

Gamme de prix
62,18 € - 46,635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    12-20
  • Force de maintien N
    90.0
  • d1 -0.04|-0.08
    8.0
Fixation en une touche M2 x 0.4 5.0 Acier inoxydable

20190408

Gamme de prix
59,80 € - 44,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    T-Handle Grip
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Pour épaisseur
    6-10
  • Force de maintien N
    60.0
  • d1 -0.04|-0.08
    5.0