Menu  Rechercher

Fixation en une touche M2 x 0.4 30.0 Acier

Cette fixation One-Touch avec verrouillage à came est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un levier à came qui pivote autour d'un point de pivotement pour enclencher le verrou ou le désengager. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C, dispose d'une poignée en T et est en inox.
Article de code:

20190583

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 50,21 €
10 - 19 45,189 €
20 - 49 42,6785 €
50 - 99 40,168 €
100 + 37,6575 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

50,21 €

1 x 50,21 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de poignée Poignée en T
Matière de la poignée Plastique
Pour épaisseur 6-10
Force de maintien N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d3 25.0
d5 21.0
d6 M2 x 0.4
h1 30.0
h2 20.0
h3 6.5
Poids g 40.0
l1 15.5
l2 5.5
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Matière Acier
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter