Les fixations One-Touch avec verrouillage à came rétractable sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles disposent d’un levier à came à un seul geste qui rétracte complètement la bride lorsque la pièce à usiner est libérée, permettant d’engager ou de dégager la bride en toute sécurité. Pour le faire lorsque le levier est en position off, tournez-le vers la position on. Lorsque vous entendrez un clic, il sera complètement engagé. Pour le libérer, retournez la poignée en position off.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier Séries: SR33946, SR33947
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | l1 | d2 | h2 | d1 -0.04|-0.08 | h1 | d6 | l2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,6575 € - 50,21 € | Demander le délai de livraison ici |
15.5
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
30.0
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
49,3275 € - 65,77 € | Demander le délai de livraison ici |
17.0
|
18.0
|
26.5
|
8.0
|
38.0
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
39,4725 € - 52,63 € | Demander le délai de livraison ici |
17.0
|
18.0
|
36.5
|
8.0
|
38.0
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
47,5425 € - 63,39 € | Demander le délai de livraison ici |
15.5
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
30.0
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.