Menu  Rechercher

Fixation en une touche M3 x 0.5 38.0 Acier

Cette fixation One-Touch avec verrouillage à came est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un levier à came qui pivote autour d'un point de pivotement pour enclencher le verrou ou le désengager. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C, dispose d'une poignée en T et est en inox.
Article de code:

20190590

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 52,63 €
10 - 19 47,367 €
20 - 49 44,7355 €
50 - 99 42,104 €
100 + 39,4725 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

52,63 €

1 x 52,63 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de poignée Poignée en T
Matière de la poignée Plastique
Pour épaisseur 6-14
Force de maintien N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d5 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 38.0
h2 36.5
h3 10.0
Poids g 100.0
l1 17.0
l2 5.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 400.0
Matière Acier
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter