Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 59,80 € |
10 - 19 | 53,82 € |
20 - 49 | 50,83 € |
50 - 99 | 47,84 € |
100 + | 44,85 € |
Type | T-Handle Grip |
---|---|
Matière de la poignée | Acier |
Pour épaisseur | 6-10 |
Force de maintien N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d2 tol. H9 | 14.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
h1 | 19.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 15.5 |
m1 | M2 x 0.4 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1200.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Code produit | 8302490099 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.