Menu  Rechercher

Fixation en une touche M2 x 0.4 5.0 Acier inoxydable

Cette fixation One-Touch avec verrouillage à came est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un levier à came qui pivote autour d'un point de pivotement pour enclencher le verrou ou le désengager. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C, dispose d'une poignée en T et est en inox.
Référence Essentra :

20190804

Référence du fabricant:

20190804

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 74,3258 €
10 - 19 66,8932 €
20 - 49 63,1769 €
50 - 99 59,4606 €
100 + 55,7444 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

74,33 €

1 x 74,3258 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type T-Handle Grip
Matière de la poignée Acier inoxydable
Pour épaisseur 6-10
Force de maintien N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d2 tol. H9 14.0
d3 25.0
d5 21.0
h1 19.0
h2 6.5
l1 15.5
m1 M2 x 0.4
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter