Menu  Rechercher

Fixation en une touche M3 x 0.5 8.0 Acier inoxydable

Cette fixation One-Touch avec verrouillage à came est idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées. Elle intègre un levier à came qui pivote autour d'un point de pivotement pour enclencher le verrou ou le désengager. Elle peut supporter des températures jusqu'à 180°C, dispose d'une poignée en T et est en inox.
Article de code:

20190842

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 65,77 €
10 - 19 59,193 €
20 - 49 55,9045 €
50 - 99 52,616 €
100 + 49,3275 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

65,77 €

1 x 65,77 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Low Height - Hex Key
Matière de la poignée Acier
Pour épaisseur 12-20
Force de maintien N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d2 tol. H9 18.0
d3 34.0
h1 11.0
l1 23.0
m1 M3 x 0.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 2600.0
Matière Acier inoxydable
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter