Menu  Rechercher

Goupilles à expansion XYZ - filetée

En cours de production

Ces goupilles à expansion XYZ, également connues comme fixations à expansion filetées, possèdent une conception unique qui permet un placement précis et une répétabilité, tout en offrant des pressions de maintien élevées pour sécuriser les articles avec un diamètre interne.

Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour améliorer le contact dans l'alésage d'installation tout en fournissant un espace adéquat pendant le chargement et le déchargement de la pièce. En outre, la conception filetée leur permet d'être facilement insérées dans des trous pré-percés. Elle permet la maîtrise de l'extension des goupilles, ce qui aboutit à une solution sûre.

Elle est placée dans un trou foré et alésé pour un positionnement de précision ou inséré dans une bague forée renforcée pour une solidité et une résistance à l'usure accrue de la fixation ; après installation, elle se dilate pour créer un ajustement parfait. Elles constituent une solution bon marché pour les pierres tombales, les opérations de jets d'eau, les plaques de grilles et de fixation et autres applications dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les applications de dispositifs médicaux.

  • Elles permettent un placement précis et une répétabilité, tout en offrant des pressions de maintien élevées.
  • Le sommet de la goupille a été légèrement taraudé pour améliorer le contact dans l'alésage d'installation.
  • Utilisées dans la fabrication électronique, les machines industrielles et les applications de dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR12059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 min h2 d1 h1 d2 +0.00|-0.025 h3 Ajouter au panier
67,254 € - 79,1253 € Demander le délai de livraison ici
10.5
15.0
M12x1.75
40.0
12.0
12.0
78,5037 € - 92,3621 € Demander le délai de livraison ici
12.0
16.0
M16x2.00
45..0
16.0
16.0
Goupille Xpansion XYZ M12x1.75 40.0 Acier inoxydable

20265656

Gamme de prix
79,1253 € - 67,254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12x1.75
  • d2 +0.00|-0.025
    12.0
  • d2 min
    10.5
  • h1
    40.0
  • h2
    15.0
Goupille Xpansion XYZ M16x2.00 45..0 Acier inoxydable

20265663

Gamme de prix
92,3621 € - 78,5037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16x2.00
  • d2 +0.00|-0.025
    16.0
  • d2 min
    12.0
  • h1
    45..0
  • h2
    16.0