Menu  Rechercher

Goupille Xpansion XYZ M16x2.00 45..0 Acier inoxydable

La conception de cette goupille d'expansion XYZ permet un positionnement précis tout en offrant des forces de serrage élevées. Elle maintient la goupille en place même en cas de contrainte ou de vibrations. Sa conception filetée lui permet d'être insérée dans un trou pré-percé. Elle permet de maîtriser l'extension des goupilles, ce qui aboutit à une solution sûre.
Article de code:

20265663

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 90,64 €
5 - 9 86,11 €
10 - 19 81,58 €
20 + 77,04 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

90,64 €

1 x 90,64 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M16x2.00
d2 +0.00|-0.025 16.0
d2 min 12.0
h1 45..0
h2 16.0
h3 16.0
h4 13.0
Poids g 59.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter