Menu  Rechercher

Goupilles à installation par pression

En stock

Ces goupilles à ressort à installation par pression sont utilisées comme détentes ainsi que pour les applications de poussée et éjecteurs. Disponibles en type 1, boîtier et bille en acier inoxydable, AISI 305/20c et en type 2, boîtier en plastique et bille en acier inoxydable.

Séries: SR6575

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du filetage du corps Taille de filetage du goujon Force d’amorçage Force de rétractation complète Matière du corps Type Ajouter au panier
1,4561 € - 3,2663 € 135 En stock
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Acier inoxydable
1
1,8016 € - 3,0412 € 84 En stock
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Acier inoxydable
1
2,0258 € - 4,3707 € 200 En stock
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Acier inoxydable
1
1,6597 € - 3,7413 € 208 En stock
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Acier inoxydable
1
4,9066 € - 4,9066 € 70 En stock
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Acier inoxydable
1
1,5699 € - 3,521 € 2906 En stock
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Acier inoxydable
1
1,0313 € - 2,2864 € 164 En stock
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Blue Acetal
2
1,0989 € - 2,4647 € 198 En stock
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Blue Acetal
2
2,8648 € - 4,6307 € 1671 En stock
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Acier inoxydable
1
1,1618 € - 2,6189 € 122 En stock
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Blue Acetal
2
1,3458 € - 3,0595 € 38 En stock
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Blue Acetal
2
1,2661 € - 2,1288 € 97 En stock
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Blue Acetal
2
3,8435 € - 3,8435 € 1207 En stock
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Blue Acetal
2
Poussoir à bille 5.0 mm 4.0 mm Acier inoxydable

10211052

Gamme de prix
3,2663 € - 1,4561 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    3.0 mm
  • Force de rétractation complète
    10.0 N
  • Force d’amorçage
    3.0 N
  • Diamètre de l'embout
    4.0 mm
  • Largeur
    0.9 mm
Poussoir à bille 4.0 mm 3.0 mm Acier inoxydable

10211045

Gamme de prix
3,0412 € - 1,8016 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    2.4 mm
  • Force de rétractation complète
    9.0 N
  • Force d’amorçage
    4.0 N
  • Diamètre de l'embout
    3.0 mm
  • Largeur
    0.7 mm
Poussoir à bille 9.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

10211083

Gamme de prix
4,3707 € - 2,0258 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    6.4 mm
  • Force de rétractation complète
    28.0 N
  • Force d’amorçage
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Largeur
    1.1 mm
Poussoir à bille 7.0 mm 6.0 mm Acier inoxydable

10211076

Gamme de prix
3,7413 € - 1,6597 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    5.0 mm
  • Force de rétractation complète
    18.0 N
  • Force d’amorçage
    7.0 N
  • Diamètre de l'embout
    6.0 mm
  • Largeur
    1.0 mm
Poussoir à bille 16.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10211106

Gamme de prix
4,9066 € - 4,9066 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    10.0 mm
  • Force de rétractation complète
    56.0 N
  • Force d’amorçage
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
  • Largeur
    2.5 mm
Poussoir à bille 6.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

10211069

Gamme de prix
3,521 € - 1,5699 €

Niveaux de stock
2906 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    4.0 mm
  • Force de rétractation complète
    14.0 N
  • Force d’amorçage
    6.0 N
  • Diamètre de l'embout
    5.0 mm
  • Largeur
    1.0 mm
Poussoir à bille 5.0 mm 4.0 mm Acier inoxydable

10211120

Gamme de prix
2,2864 € - 1,0313 €

Niveaux de stock
164 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    3.0 mm
  • Force de rétractation complète
    13.0 N
  • Force d’amorçage
    5.0 N
  • Diamètre de l'embout
    4.0 mm
  • Largeur
    0.9 mm
Poussoir à bille 6.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

10211137

Gamme de prix
2,4647 € - 1,0989 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    4.0 mm
  • Force de rétractation complète
    14.0 N
  • Force d’amorçage
    6.0 N
  • Diamètre de l'embout
    5.0 mm
  • Largeur
    1.0 mm
Poussoir à bille 13.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10211090

Gamme de prix
4,6307 € - 2,8648 €

Niveaux de stock
1671 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    8.5 mm
  • Force de rétractation complète
    37.0 N
  • Force d’amorçage
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Largeur
    1.7 mm
Poussoir à bille 7.0 mm 6.0 mm Acier inoxydable

10211144

Gamme de prix
2,6189 € - 1,1618 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    5.0 mm
  • Force de rétractation complète
    15.0 N
  • Force d’amorçage
    6.0 N
  • Diamètre de l'embout
    6.0 mm
  • Largeur
    1.0 mm
Poussoir à bille 9.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

10211151

Gamme de prix
3,0595 € - 1,3458 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    6.4 mm
  • Force de rétractation complète
    27.0 N
  • Force d’amorçage
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Largeur
    1.1 mm
Poussoir à bille 4.0 mm 3.0 mm Acier inoxydable

10211113

Gamme de prix
2,1288 € - 1,2661 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    2.4 mm
  • Force de rétractation complète
    8.0 N
  • Force d’amorçage
    3.0 N
  • Diamètre de l'embout
    3.0 mm
  • Largeur
    0.7 mm
Poussoir à bille 13.0 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10211168

Gamme de prix
3,8435 € - 3,8435 €

Niveaux de stock
1207 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    8.5 mm
  • Force de rétractation complète
    22.0 N
  • Force d’amorçage
    9.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Largeur
    1.7 mm