Menu  Rechercher

Poussoir à bille 5.0 mm 4.0 mm Acier inoxydable

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Référence Essentra :

10211052

Référence du fabricant:

1337674

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 149 3,3283 €
150 - 399 2,7299 €
400 - 999 1,9388 €
1000 + 1,4837 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

166,42 €

50 x 3,3283 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage du corps 3.0 mm
Force de rétractation complète 10.0 N
Force d’amorçage 3.0 N
Diamètre de l'embout 4.0 mm
Largeur 0.9 mm
Taille du filetage du corps 3.0 mm
Type de poignée Poignée à goupille à ressort
Matière de la boule Acier inoxydable
Matière du corps Acier inoxydable
Taille de filetage du goujon 5.0
Type 1
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter