Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 149 | 4,3707 € |
150 - 399 | 3,5849 € |
400 - 999 | 2,7466 € |
1000 + | 2,0258 € |
Longueur du filetage du corps | 6.4 mm |
---|---|
Longueur du filetage du corps | 0.252 in |
Force de rétractation complète | 28.0 N |
Force de rétractation complète | 28.0 N |
Force d’amorçage | 11.0 N |
Force d’amorçage | 11.0 N |
Diamètre de l'embout | 8.0 mm |
Diamètre de l'embout | 0.315 in |
Largeur | 1.1 mm |
Largeur | 0.043 in |
Taille du filetage du corps | 6.5 mm |
Type de poignée | Poignée à goupille à ressort |
Matière de la boule | Acier inoxydable |
Matière du corps | Acier inoxydable |
Taille de filetage du goujon | 9.0 |
Type | 1 |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.