Menu  Rechercher

Poussoir à bille 6.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Référence Essentra :

10211137

Référence du fabricant:

1337682

198 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 149 2,5115 €
150 - 399 2,06 €
400 - 999 1,463 €
1000 + 1,1198 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

125,58 €

50 x 2,5115 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage du corps 4.0 mm
Force de rétractation complète 14.0 N
Force d’amorçage 6.0 N
Diamètre de l'embout 5.0 mm
Largeur 1.0 mm
Taille du filetage du corps 5.6 mm
Type de poignée Poignée à goupille à ressort
Matière de la boule Acier inoxydable
Matière du corps Blue Acetal
Taille de filetage du goujon 6.0
Type Bulle
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter