Menu  Rechercher

Poussoir à bille 7.0 mm 6.0 mm Acier inoxydable

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Article de code:

1337683

122 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 149 2,6189 €
150 - 399 2,1481 €
400 - 999 1,5256 €
1000 + 1,1618 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

130,95 €

50 x 2,6189 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage du corps 5.0 mm
Force de rétractation complète 15.0 N
Force d’amorçage 6.0 N
Diamètre de l'embout 6.0 mm
Largeur 1.0 mm
Taille du filetage du corps 6.5 mm
Type de poignée Poignée à goupille à ressort
Matière de la boule Acier inoxydable
Matière du corps Blue Acetal
Taille de filetage du goujon 7.0
Type 2
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter