Menu  Rechercher

Poussoir à bille 9.0 mm 8.0 mm Acier inoxydable

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Article de code:

1337684

38 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 149 3,0595 €
150 - 399 2,5094 €
400 - 999 1,9226 €
1000 + 1,3458 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

152,98 €

50 x 3,0595 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage du corps 6.4 mm
Force de rétractation complète 27.0 N
Force d’amorçage 8.0 N
Diamètre de l'embout 8.0 mm
Largeur 1.1 mm
Taille du filetage du corps 8.5 mm
Type de poignée Poignée à goupille à ressort
Matière de la boule Acier inoxydable
Matière du corps Blue Acetal
Taille de filetage du goujon 9.0
Type 2
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter