Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur de panneau acceptée | Panel Thickness Range | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8569 € - 0,8569 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,9385 € - 0,9385 € | 1000 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9416 € - 0,9416 € | 5 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,2588 € - 1,2588 € | 944 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,5199 € - 1,5199 € | 1787 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,6166 € - 1,6166 € | 1061 En stock |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
0,8497 € - 0,8497 € | 494 En stock |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
0,5278 € - 0,5706 € | 247 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | 10 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,3869 € - 0,4186 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | 3296 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,9589 € - 0,9589 € | 1029 En stock |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,4684 € - 0,5098 € | 1476 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,514 € - 0,5554 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,9354 € - 0,9354 € | 350 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,0059 € - 1,0059 € | 998 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,8377 € - 1,8377 € | 2 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,6978 € - 0,6978 € | Demander le délai de livraison ici |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,0819 € - 1,0819 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
8 in
203.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.