Menu  Rechercher

Guides pour fibres

En stock

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Mode de montage Largeur totale Type Hauteur totale Ajouter au panier
2,5252 € - 2,5252 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
49.6 mm
En coin
4.8 mm
2,8839 € - 2,8839 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
En coin
8.0 mm
2,3258 € - 2,3258 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
Straight
40.0 mm
2,7691 € - 2,7691 € 78 En stock
Vis
40.0 mm
Straight
5.0 mm
2,9269 € - 2,9269 € 5890 En stock
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
0,2927 € - 0,4706 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
0,5466 € - 0,6255 € 11 En stock
En coin
7.0 mm
3,1278 € - 3,1278 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,2927 € - 0,3529 € 159 En stock
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
0,274 € - 0,3314 € 7297 En stock
à clipser
8.0 mm
Plate
3.7 mm
3,1565 € - 3,1565 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
44.6 mm
En coin
4.8 mm
3,5726 € - 3,5726 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
En coin
5.5 mm
2,4965 € - 2,4965 € 35 En stock
Adhésif
40.0 mm
Straight
5.0 mm
10,3002 € - 10,3002 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
En coin
12.0 mm
2,4965 € - 2,4965 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
En coin
5.0 mm
3,0704 € - 3,0704 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
44.6 mm
En coin
12.0 mm
4,9976 € - 4,9976 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
En coin
5.5 mm
3,1635 € - 3,1635 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
En coin
12.0 mm
  • sur 2
Guide fibre optique En coin Encliquetable 40.0 mm Nylon 6

10312582

Gamme de prix
2,5252 € - 2,5252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Gamme de prix
2,8839 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Droit Guide fibre optique 40.0 mm PA

10312704

Gamme de prix
2,3258 € - 2,3258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
Guide fibre optique Droit Vis #6 / M3 (R)

10312735

Gamme de prix
2,7691 € - 2,7691 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Flexible (R)

10111451

Gamme de prix
2,9269 € - 2,9269 €

Niveaux de stock
5890 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Flexible
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Quantité du paquet
    100
Guide fibre optique Entretoise 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Gamme de prix
0,4706 € - 0,2927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Spacer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Guide fibre optique En coin 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Gamme de prix
0,6255 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    En coin
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Guide fibre optique Droit Encliquetable (R)

10312728

Gamme de prix
3,1278 € - 3,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Entretoise 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Gamme de prix
0,3529 € - 0,2927 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Spacer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Guide fibre optique Plate Encliquetable Forme 1 Nylon 6/6

10111468

Gamme de prix
0,3314 € - 0,274 €

Niveaux de stock
7297 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Plate
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Guide fibre optique En coin Encliquetable 35.0 mm Nylon 6

10312575

Gamme de prix
3,1565 € - 3,1565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312605

Gamme de prix
3,5726 € - 3,5726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Droit Adhésif (R)

10312711

Gamme de prix
2,4965 € - 2,4965 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10432532

Gamme de prix
10,3002 € - 10,3002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 mm Nylon 6

10312568

Gamme de prix
2,4965 € - 2,4965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 35.0 mm Nylon 6

10312599

Gamme de prix
3,0704 € - 3,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 37.0 mm PA

10312490

Gamme de prix
4,9976 € - 4,9976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 mm Nylon 6

10641552

Gamme de prix
3,1635 € - 3,1635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm