Menu  Rechercher

Pince-câble à usage intensif 9.5 mm 5.2 mm PA Naturel

Ce pince-câble à usage intensif est en nylon naturel et est conçu pour l’application de câbles et fils dont les charges sont plus importantes que d’habitude. Peut être monté à l’aide de vis dans l’assemblage.
Article de code:

22HDCC3590

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1593 €
5000 - 19999 0,1434 €
20000 + 0,129 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

159,30 €

1000 x 0,1593 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de câble compatible 9.5 mm
Ø trou 5.2 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Largeur totale 12.7 mm
Matière de la fixation PA66
Couleur Naturel
Réglable Fixe
Mode de montage Vis
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter