Menu  Rechercher

Isolants de bornes

En stock

Les isolateurs de bornes protègent les points de raccordement à l'extrémité des câbles pour prévenir les courts-circuits. Fabriqués dans un plastique non conducteur.

Séries: SR2807

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Forme Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,0477 € - 0,1073 € 603 En stock
25.4 mm
Standard
0,047 € - 0,1049 € 15755 En stock
19.5 mm
Standard
0,1151 € - 0,1353 € 1067 En stock
24.9 mm
0,3477 € - 0,366 € 75 En stock
34.0 mm
0,2464 € - 0,2731 € 4000 En stock
13.0 mm
0,0629 € - 0,0629 € 882 En stock
26.0 mm
Standard
0,2971 € - 0,3139 € 3056 En stock
23.0 mm
0,0636 € - 0,1425 € 14022 En stock
Standard
0,0844 € - 0,1892 € 4936 En stock
19.5 mm
Standard
0,2971 € - 0,3139 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
0,1151 € - 0,1353 € 4000 En stock
24.1 mm
0,0977 € - 0,0977 € Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Standard
0,0781 € - 0,1611 € 33981 En stock
15.0 mm
Post Fit
0,0678 € - 0,1525 € Demander le délai de livraison ici
Standard
0,0678 € - 0,1525 € Demander le délai de livraison ici
26.4 mm
Standard
0,0664 € - 0,1531 € 5400 En stock
25.4 mm
Standard
0,047 € - 0,1052 € 20000 En stock
19.5 mm
Standard
0,0815 € - 0,1673 € 14800 En stock
18.5 mm
Post Fit
0,0474 € - 0,0474 € Demander le délai de livraison ici
24.1 mm
0,0657 € - 0,1354 € 975 En stock
Standard
  • sur 2
N/A PVC

10071106

Gamme de prix
0,1073 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
603 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    7.4 mm
Manchon d’extrémité PVC

10082461

Gamme de prix
0,1049 € - 0,047 €

Niveaux de stock
15755 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    3.7 mm
Isolant de bornes 14-12 24.9 mm PVC Bleu transparent

10222362

Gamme de prix
0,1353 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
1067 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    24.9 mm
Isolant de bornes 18-16 34.0 mm PVC Bleu transparent

10221402

Gamme de prix
0,366 € - 0,3477 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    7.1 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
Bleu transparent PVC Isolant de bornes 13.0 mm (L)

10222201

Gamme de prix
0,2731 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
Isolant de bornes 26.0 mm PVC Transparent

10104309

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
882 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    7.5 mm
Isolant de bornes 22-18 23.0 mm PVC Bleu transparent

10222317

Gamme de prix
0,3139 € - 0,2971 €

Niveaux de stock
3056 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Isolant de bornes PVC Transparent

10071564

Gamme de prix
0,1425 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
14022 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Right Angled
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    8.3 mm
Isolant de bornes 19.5 mm PVC Transparent

10072950

Gamme de prix
0,1892 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
4936 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    11.0 mm
Isolant de bornes 18-14 23.0 mm PVC Bleu transparent

10222324

Gamme de prix
0,3139 € - 0,2971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Isolant de bornes 18-14 24.1 mm PVC Bleu transparent

10222348

Gamme de prix
0,1353 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    24.1 mm
Isolant de bornes 33.4 mm PVC Transparent

10071625

Gamme de prix
0,0977 € - 0,0977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    10.3 mm
Isolant de bornes 15.0 mm PVC Transparent

10068564

Gamme de prix
0,1611 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
33981 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Right Angled
  • Forme
    Post Fit
Isolant de bornes PVC Transparent

10071571

Gamme de prix
0,1525 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Right Angled
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    8.8 mm
Isolant de bornes 26.4 mm PVC Transparent

10072127

Gamme de prix
0,1525 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    7.7 mm
Isolant de bornes 25.4 mm PVC Transparent

10071595

Gamme de prix
0,1531 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    7.4 mm
Isolant de bornes 19.5 mm PVC Transparent

10074183

Gamme de prix
0,1052 € - 0,047 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    4.8 mm
Isolant de bornes 18.5 mm PVC Transparent

10068915

Gamme de prix
0,1673 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Right Angled
  • Forme
    Post Fit
Isolant de bornes 18-16 24.1 mm PVC Bleu transparent

10222331

Gamme de prix
0,0474 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    24.1 mm
Isolant de bornes PVC

10070048

Gamme de prix
0,1354 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Right Angled
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    12.3 mm