Menu  Rechercher

Serre-câble de maintien 6 Noir

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 12.7 mm diameter.
Référence Essentra :

10087053

Référence du fabricant:

12848

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 199 1,5206 €
200 - 999 1,0109 €
1000 - 1999 0,4815 €
2000 + 0,3041 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

152,06 €

100 x 1,5206 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de câble compatible 15.2 mm
Ø de trou compatible 6.0 mm
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière complète Polyéthylène basse densité

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter