Menu  Rechercher

Serre-câble de maintien 12 Noir

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 30 mm diameter.
Référence Essentra :

10087299

Référence du fabricant:

12882

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 4,1114 €
100 - 299 2,7315 €
300 - 599 1,3108 €
600 + 0,8251 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

205,57 €

50 x 4,1114 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de câble compatible 30 mm
Ø de trou compatible 10.0 mm
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière complète Polyéthylène basse densité

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter