Menu  Rechercher

Joint profilé suppression IEM

En stock

Joint profilé IEM en mousse de polyuréthane recouverte d'une couche nickel-cuivre. Grâce à son profilé à clipser, ce joint offre protection des bords et étanchéité. Utilisé sur des plaques métalliques, il assure une protection contre les vibrations et protège de la pénétration d'humidité et de poussière. Ils fournissent un joint supplémentaire pour les boîtiers.

  • Réduit les rayonnements des coffrets et armoires.
  • Haute capacité de réduction du bruit : 80-90dB
  • Résistivité : 0.8 Ω-cm
  • Bande adhésive pour une installation simplifiée
  • Un pack comprend 5 joints de 1 mètre.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Longueur de rouleau Matière Largeur totale Hauteur totale Type Poignée minimale Ajouter au panier
19,1148 € - 21,2386 € Demander le délai de livraison ici
Rectangulaire
1.0 m
Mousse PU
12.7 mm
6.4 mm
4
36,7446 € - 40,8273 € Demander le délai de livraison ici
Carré
1.0 m
Mousse PU
12.7 mm
12.7 mm
2
30,6384 € - 34,0427 € 3 En stock
En L
1.0 m
Mousse PU
10.7 mm
9.8 mm
1
24,273 € - 26,97 € Demander le délai de livraison ici
Bombée
1.0 m
Mousse PU
9.5 mm
6.4 mm
3
Joint EMI 12.7 mm 6.4 mm Mousse PU

10306499

Gamme de prix
21,2386 € - 19,1148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Compression
    10 - 25%
  • Type
    4
Joint EMI 12.7 mm 12.7 mm Mousse PU

10306475

Gamme de prix
40,8273 € - 36,7446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Compression
    10 - 25%
  • Type
    2
Joint EMI 10.7 mm 9.8 mm Mousse PU

10306468

Gamme de prix
34,0427 € - 30,6384 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Largeur totale
    10.7 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Compression
    10 - 25%
  • Type
    1
Joint EMI 9.5 mm 6.4 mm Mousse PU

10306482

Gamme de prix
26,97 € - 24,273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Compression
    10 - 25%
  • Type
    3