Menu  Rechercher

Joint EMI Adhesive 10.7 mm 9.8 mm Mousse PU

Mousse de polyuréthane recouverte d'une couche nickel-cuivre. Joint profilé IEM - type 1.
Code article:

552044

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 32,785 €
5 + 29,5065 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

32,79 €

1 x 32,785 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Compression 10 - 25%
Inclut 5 x 1.0 m roll
Type 1
Forme En L
Type de montage Adhesive TapeNon Conductive
Matière Mousse PU
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter