Menu  Rechercher

Lien à boucle 9.0 mm 140.0 mm 38.0 mm PE Naturel

This cable tie is made of natural polyethylene (PE). It has a belt design offering flexibility and quick release. It has a maximum cables bundle diameter of 38.0 mm
Article de code:

462691

1491 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1035 €
1000 - 1999 0,0983 €
2000 + 0,0884 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

10,35 €

100 x 0,1035 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Naturel
Matière complète PE
Type de trou Aucun trou de vis
Largeur totale 9.0 mm
Type 3
Standard RoHS
Standard HF
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter