Les liens à boucle sont parfaitement adaptés au groupage simple des câbles électriques. Les liens à boucle sont à la fois pratiques et efficaces. Notre gamme inclut trois types différents. Les liens font l'objet d'une conception flexible et disposent d'un mécanisme de libération rapide. Ils sont fournis en PE en naturel ou noir.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,0884 € - 0,1035 € | 828 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
0,042 € - 0,0579 € | 25998 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
0,0884 € - 0,1035 € | 1491 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,0601 € - 0,0823 € | 7323 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,0313 € - 0,0313 € | 29894 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
0,0884 € - 0,1035 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,0884 € - 0,1035 € | 166 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
0,0601 € - 0,0823 € | 22356 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.