Menu  Rechercher

Lien de serrage 6.4 mm 125.0 mm 28.0 mm PE Naturel

Hanking cable tie can be easily released and reused. Perfect for keeping bundles together during transit or in temporary applications
Article de code:

HT-4.9

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0823 €
5000 - 9999 0,076 €
10000 - 19999 0,0721 €
20000 - 29999 0,0679 €
30000 + 0,0601 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

82,30 €

1000 x 0,0823 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Naturel
Matière complète PE
Type de trou Aucun trou de vis
Largeur totale 6.4 mm
Type 1
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter