Menu  Rechercher

Lien à billes 280.0 mm 75.0 mm PA Noir

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Article de code:

462687

7300 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,2473 €
1000 - 1999 0,2362 €
2000 + 0,2128 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

24,73 €

100 x 0,2473 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de tête Goutte
Diamètre maximal du faisceau de câbles 75.0 mm
Longueur totale 280.0 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter