Menu  Rechercher

Lien à billes 222.3 mm 60.3 mm PP Jaune

Ce collier à boules peut être ouvert et fermé autant de fois que nécessaire pour le dépannage et les réparations. La conception perlée empêche les glissements et protège contre les forces de traction.
Article de code:

BT-8-10-YL

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1533 €
5000 - 9999 0,1423 €
10000 - 19999 0,134 €
20000 + 0,1265 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Forme de tête Goutte
Diamètre maximal du faisceau de câbles 60.3 mm
Longueur totale 222.3 mm
Matière complète Polypropylène
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter