Menu  Rechercher

Liens de serrage détachables

En stock

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,0516 € - 0,0606 € 4000 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,1807 € - 0,2109 € 80 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,2109 € - 0,2482 € 435 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,2869 € - 0,3371 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
250.0 mm
0,1414 € - 0,1664 € 42982 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1621 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
0,1449 € - 0,1693 € 68 En stock
30.0 mm
125.0 mm
0,3629 € - 0,4246 € 1700 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,1879 € - 0,2209 € 11716 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,2381 € - 0,2797 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
250.0 mm
0,0822 € - 0,0962 € 5962 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,0685 € - 0,0801 € 28580 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 4946 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,0987 € - 0,1152 € 90 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,218 € - 0,2539 € 2408 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,1206 € - 0,1413 € 4386 En stock
30.0 mm
125.0 mm
0,3027 € - 0,3515 € 80 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,0822 € - 0,0962 € 83466 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,2539 € - 0,2969 € 23257 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,0833 € - 0,1145 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
152.4 mm
  • sur 2
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

10248058

Gamme de prix
0,0606 € - 0,0516 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturel

10247907

Gamme de prix
0,2109 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

10247914

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
435 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturel

10248034

Gamme de prix
0,3371 € - 0,2869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturel

10247891

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1414 €

Niveaux de stock
42982 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10248010

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Naturel

10248003

Gamme de prix
0,1693 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturel

10248041

Gamme de prix
0,4246 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10248027

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
11716 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Noir

10247846

Gamme de prix
0,2797 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturel

10247884

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
5962 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturel

10247877

Gamme de prix
0,0801 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
28580 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Noir

10248089

Gamme de prix
0,0492 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
4946 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Noir

10248072

Gamme de prix
0,1152 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Noir

10248096

Gamme de prix
0,2539 € - 0,218 €

Niveaux de stock
2408 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Noir

10247815

Gamme de prix
0,1413 € - 0,1206 €

Niveaux de stock
4386 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Noir

10247853

Gamme de prix
0,3515 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Noir

10248065

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
83466 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Noir

10248102

Gamme de prix
0,2969 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
23257 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10113981

Gamme de prix
0,1145 € - 0,0833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    38.1 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2