Menu  Rechercher

Lien de serrage 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Noir

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 30.0 mm
Article de code:

461248

686 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1361 €
1000 - 1999 0,129 €
2000 + 0,1162 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

13,61 €

100 x 0,1361 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Noir
Type de tête Tête détachable
Type de trou Aucun trou de vis
Matière de la dent Nylon
Diamètre maximal du faisceau de câbles 30.0 mm
Longueur totale 125.0 mm
Largeur totale 7.6 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter