Menu  Rechercher

Lien de serrage 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Naturel

This releasable cable tie is manufactured from black UV resistant nylon.
Article de code:

WIT-50RR-M

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1102 €
5000 - 9999 0,1016 €
10000 - 19999 0,0963 €
20000 - 29999 0,0909 €
30000 + 0,0802 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

110,20 €

1000 x 0,1102 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Revêtement Non revêtu
Couleur Naturel
Type de tête Tête cylindrique cruciforme
Type de trou Aucun trou de vis
Matière de la dent Nylon
Diamètre maximal du faisceau de câbles 50.8 mm
Longueur totale 203.2 mm
Largeur totale 4.8 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter