Menu  Rechercher

Lien de serrage 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Naturel

This releasable cable tie is made of natural UL94-V2 nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Article de code:

WIT-RT-1-M

22977 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1264 €
5000 - 9999 0,1167 €
10000 - 19999 0,1105 €
20000 + 0,1043 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

126,40 €

1000 x 0,1264 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière de la dent Nylon
Diamètre maximal du faisceau de câbles 48.0 mm
Longueur totale 206.0 mm
Largeur totale 7.6 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter