Menu  Rechercher

Liens de serrage détachables

En cours de production

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
29 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,0474 € - 0,0474 € Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
250.0 mm
0,1741 € - 0,2031 € Demander le délai de livraison ici
88.0 mm
300.0 mm
0,181 € - 0,2128 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
200.0 mm
0,1561 € - 0,1796 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
203.2 mm
0,0802 € - 0,1102 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
203.2 mm
0,2061 € - 0,2667 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
295.9 mm
0,1043 € - 0,1264 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
206.0 mm
0,1523 € - 0,1752 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
295.9 mm
0,1181 € - 0,1437 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
206.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Noir

461275

Gamme de prix
0,0474 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturel

461257

Gamme de prix
0,2031 € - 0,1741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

461269

Gamme de prix
0,2128 € - 0,181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Noir

WIT-50RR-UVB-M

Gamme de prix
0,1796 € - 0,1561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Naturel

WIT-50RR-M

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Naturel

WIT-50LR-M

Gamme de prix
0,2667 € - 0,2061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Naturel

WIT-RT-1-M

Gamme de prix
0,1264 € - 0,1043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de la dent
    Nylon
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    48.0 mm
  • Longueur totale
    206.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
Lien de serrage 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Noir

WIT-50LR-UVB-M

Gamme de prix
0,1752 € - 0,1523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Noir

WIT-RT-1-UVB-M

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête moletée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Matière de la dent
    Nylon